고온용 재질 배너

고온에 적합한 iglidur® 재질은 무엇을 할 수 있는가?

  • 최대 150MPa 정적
  • 연속 작동 시 -100°C ~ +250°C의 온도에서 사용 가능
  • 범용 내화학성
  • 항공기 내부에 대한 미국 연방 항공국(FAA)의 화재 방지 요건을 충족합니다.
  • 높은 압축 강도
iglidur® X 재질
  • iglidur® X보다 최대 6배 더 긴 사용 수명
  • 최대 +250°C의 연속 작동 온도
  • iglidur® X보다 최대 50% 더 높은 압입력
  • 높은 압축 강도
iglidur® X6 재질
  • 높은 하중과 온도에 노출되어도 마모와 충격에 강함
  • 특히 높은 하중 하에서 내마모성이 매우 뛰어남
  • 높은 내열성
  • 극한 하중용
iglidur® Z 재질
  • 부드러운 샤프트 및 최대 +200°C의 고온에서 극한의 내마모성 제공
  • 우수한 내화학성
  • 높은 유연성
iglidur® V400 재질
  • 최대 +180°C의 연속 온도 견딤
  • 뛰어난 내화학성
  • 부식 방지
  • 습한 환경에 적합
iglidur® HSD350 재질
  • 고온의 수중에서 사용
  • 빠르고 연속적인 움직임에 적합
  • 윤활 및 유지보수가 필요 없음
iglidur® UW500 재질
  1. 최대 장기 사용 온도
  2. +20°C에서 최대 권장 표면 압력
  3. p = 1MPa, v = 0.3m/s, 회전을 위한 최상의 조합

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담