언어 변경 :
기술 데이터
일반 사양
단위
iglidur® HSD350
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
색상
베이지
최대 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,6
ISO 175
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
1,2
ISO 62
마찰 계수, 동적, 강철에 대한 마찰 계수
µ
0,07 - 0,23
PV 값, 최대(건조)
MPa - m/s
0,30
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
20°C에서 굴곡 강도
MPa
67
DIN EN ISO 178
압축 강도
MPa
44
최대 권장 표면 압력(+20°C)
MPa
30
쇼어 D 경도
77
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+180
단기 적용 온도 상한
°C
+210
낮은 적용 온도
°C
-40
열 전도성
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
열팽창 계수(+23°C에서)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
> 1014
DIN 53482
표 01: 재료 속성

그림 01: 스틸 하우징에 장착되어 +20°C에서 스틸 샤프트에 대해 벽 두께가 1mm인 iglidur® HSD350 플레인 베어링의 허용 PV 값(건식 작동 시).
**X축 = 표면 속도 [m/s]**Y축 = 하중 [MPa]
iglidur® HSD350은 과열 증기에 의한 오염 제거가 필요한 응용 분야(예: 오토클레이브)에서 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. iglidur® HSD350은 뛰어난 가격 대비 성능을 제공합니다.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 30MPa)
**X = 온도 [°C]**Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
iglidur® HSD350 일반 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 다이어그램. 02는 이 관계를 보여줍니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 파라미터를 나타냅니다. 이로부터 마찰학에 대한 결론을 도출할 수 없습니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
**X = 부하 [MPa]**Y = 변형 [%]
다이어그램. 03은 반경 방향 하중 하에서 iglidur® 의 탄성 변형을 보여줍니다. 최대 권장 표면 압력인 30MPa에서 변형은 2% 미만입니다. 가능한 소성 변형은 무엇보다도 충격의 지속 시간에 따라 달라집니다.

그림 04: 표면 속도의 함수인 마찰 계수, p = 1MPa
**X = 표면 속도 [m/s]**Y = 마찰 계수 μ
마찰 및 마모
마찰 계수는 속도에 따라 천천히 고르게 증가하지만 2.0m/s의 속도까지 0.3μ 미만으로 유지됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간