TH3 - 최초의 위생적인 디자인의 e-chain®

TH3 에너지체인
  • 쉬운 세척
  • "위생 설계 가이드라인"에 따라 개발된 세계 최초의 플라스틱 에너지 체인
  • FDA 준수 - 식품 산업에서 플라스틱 부품에 일반적으로 사용되는 파란색 소재 색상(측면 부품에는 igumid® TH NB, 프레임 및 연결 부품에는 igumid® TH G로 구성)
  • 나사 없는 구조
  • 강력한 세제 및 화학물질에 대한 우수한 내구성
  • 둥근 모서리로 사각지대 형성 및 세균 번식을 방지
  • "재질 간 마찰" 없음
  • 나사 연결 없음
  • 작동 온도 -40°C / +70°C
  • 2017 레드닷 어워드 수상
식품 산업을 위한 백서

위생에 민감한 지역을 위한 에너지 체인 선택

  • 위생 설계란 무엇이며, 관련 표준은 어떤 요구사항을 규정하고 있나요?
  • 식품 가공 기계의 케이블 배선 요구사항은 무엇인가요?
  • 소시지, 햄, 치즈 산업용 슬라이싱 시스템의 글로벌 선도 제조업체인 Schiwa는 이 문제를 어떻게 해결했나요?
TH3 에너지 체인 슬라이싱 시스템

TH3 에너지 체인 슬라이싱 시스템

수확 공장에 적용된 TH3 에너지 체인

체인 버섯 수확 시스템에 사용된 TH3 에너지

제품 라인업:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3 에너지 체인 시리즈
품번 BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3 에너지 체인 시리즈
품번 BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.3/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.3/20.090.8 145165905745250120338

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담