언어 변경 :

직립형 배열에서는 에너지 체인이 수직으로 움직입니다. U의 호는 두 고정된 끝점 또는 서스펜션 지점 위에 있습니다. 따라서 체인은 두 고정점 사이에서 역 U자 모양을 취합니다. 이 설정의 물리학에 따라짧은 이동만 지원할 수 있습니다.
| 기술 세부 정보: | |
|---|---|
| 최대 스트로크 높이 - 지지대 없음 | ≈ 4m |
| 최대 스트로크 높이 - 최초의 에너지 체인 링크의 지원으로<br />최초의 에너지 체인 링크 | ≈ 6m |
| 최대 스트로크 높이 - 완전 지원 | ≈ 20m |
| 최대 속도 v (스트로크 높이 및 필 무게에 따라 다름) | 20m/s |
| 최대 가속도 a<br />(스트로크 높이 및 충전 중량에 따라 다름) | 50m/s |

마운팅 브래킷
마운팅 브래킷은 에너지 체인이 단단하고 바깥쪽으로 휘어지지 않도록 부착해야 합니다. 당사의 제품군은 거의 모든 유형에 맞는 잠금식 또는 단면 잠금식 마운팅 브래킷을 제공합니다. 잠금식 KMA 마운팅 브래킷은 기계 전면에 직접 부착할 수 있으므로 적극 권장합니다.

케이블 및 호스
케이블과 호스는 항상 세로 방향으로 자유롭게 움직이고 자체 무게를 견딜 수 있도록 에너지 체인에 배치해야 합니다. 정확한 케이블 안내를 위해 내부 분리를 강력히 권장합니다. 케이블은 스트레인 릴리프를 사용하여 양쪽 끝을 고정해야 합니다.

지원
일반적으로 에너지 공급 시스템은 고정된 끝과 움직이는 끝에서 외부 지지대를 제공해야 합니다. 에너지 체인 높이를 높이려면 일반적으로 외부 반경에서 처음 세 개 이상의 체인 링크를 지지하는 것이 좋습니다. 최대 높이와 충전 중량을 위해서는 전체 거리를 지지해야 하는 경우가 많습니다.
수직 스탠딩 설치에 선호되는 시리즈

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간