최대 50미터 이동이 가능한 이동식 컬럼 밀링 머신의 15개 에너지 체인

에너지 공급으로 무게를 줄이고 높은 안정성과 유연성을 보장하며 칩으로부터 보호합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 모든 이동축, 리프팅 캐빈 및 공구 교환장치에 15개의 이구스 ®-에너지 체인 설치
  • 요구사항: 최대 50m의 긴 이동 거리, 수직으로 장착된 e-체인® 이 기계 스탠드 위로 튀어나오지 않고 Y축에서 지지되어야 하며, 칩이 X축 에너지 체인 영역에 도달해야 했습니다.산업 분야
  • 공작 기계 제작, 밀링 머신
  • 고객의 성공: 공압식으로 접을 수 있는 지지판은 기계의 전체 높이를 초과하지 않으면서 e-체인® 을 Y축에서 안전하게 지지하고, 플라스틱 에너지 체인을 사용하여 무게를 40%까지 줄였으며, 텔레스코픽 커버는 X축의 e-체인® 을 칩으로부터 보호합니다.
이동식 컬럼 밀링 머신의 에너지 체인

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담