P4.1 rol e-chain®

rol e-chain® P4.1
  • 체인 링크 연결부의 유지보수가 필요 없는 삼중 폴리머 플레인 베어링 덕분에 수명이 연장되어 375,000km의 주행 성능을 제공합니다.
  • 1,000m 이상의 긴 이동 거리
  • 5m/s 이상의 속도
  • 분할 프로파일 롤러 덕분에 진동과 주행 소음이 적습니다.
  • 지능형 상태 모니터링을 위한 센서통합
  • 에너지 체인 및 케이블에 대해 최대 36개월 보증 또는 서비스 수명 계산기로 결정된 더블 스트로크 횟수까지 보증

요구 사항

당사의 제안

사용 수명 비교* 이구스 rol e-chain 생성

rol e-chain® P4.1

P4.1 롤러 에너지 체인의 특징

P4.1 롤 e체인
P4.1 롤 e체인
P4.1 롤 e체인

1,000m 이상 긴 이동 거리에 적합한 P4.1 rol e-chain

P4.1 롤 e체인

긴 이동 거리 테스트

P4.1 시스템 조립 지침

  • 체인 링크를 함께 누릅니다.
  • 드라이버로 나사를 조입니다.
  • 오토글라이드-크로스바 장착
  • 오토글라이드-크로스바 분리하기
  • 드라이버로 나사를 풉니다.
  • 체인 링크 분리

추가 정보

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담