언어 변경 :

내부 높이 Hi: 35mm
내부 폭 Bi: 30 - 140 mm
굽힘 반경 R: 55 - 150 mm
피치: 25mm

내부 높이 Hi: 40 mm
내부 폭 Bi: 40 - 300 mm
굽힘 반경 R: 63 - 200 mm
피치: 27.8mm

내부 높이 Hi: 52mm
내부 폭 Bi: 40 - 300 mm
굽힘 반경 R: 75 - 200 mm
피치: 30mm

내부 높이 Hi: 62 mm
내부 폭 Bi: 50 - 400 mm
굽힘 반경 R: 115mm
피치: 50 mm
특수 소재를 사용함으로써 이미 낮은 마모도를 보이는 e-체인® 의 마모도를 더욱 크게 줄일 수 있습니다. 따라서 e-체인® 은 복잡한 특수 솔루션이 필요한 많은 응용 분야에서도 사용할 수 있습니다. 슬라이딩 및 지원되지 않는 애플리케이션 모두에 대한 광범위한 테스트 프로그램이 완료되었습니다. 특수 소재의 e-체인® 은 많은 애플리케이션에서 거의 마모 없이 작동할 수 있습니다. igus® 의 표준 e-체인® 은 클린룸에서 요구사항을 충족하며, "테스트 결과 매우 우수한 것으로 확인되었습니다". 클린룸에서는 움직이는 부품의 내마모성이 매우 높아야 하므로 e-체인® 은 이 민감한 환경에 대한 표준 요구 사항을 충족하기 위해 내마모성이 높아야 합니다.

IPA 분류 - 보고서 IG1303-640-1: 표준 DIN EN ISO 14644-1에 따른 ISO 클래스 1
v = 0.5m/s, 1.0m/s, 2.0m/s에서 시리즈 E61.29.050.075.0.CR의 경우

매우 낮은 소음
E61.29.070.055.0 (1m/s = 32dB(A), igus® 내부 테스트 4479 기준)

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간