클린 리본 케이블 e-스킨 플랫

클린룸 애플리케이션용: IPA 테스트, ISO 클래스 1 인증, 무분진

E-Skin 3층 클린룸 케이블 캐리어가 IPA 테스트를 통과해 클린룸 클래스 1을 획득했습니다.

장점: 장비 효율성 향상 및 더 높은 수율 달성

영감을 얻으세요 - 적용 사례

슬라이드와 케이블 캐리어가 있는 산업용 구동 장치의 리니어 축입니다.
igus의 e-chain RBR이 클린룸 용도에서 케이블을 깔끔하고 조용하게 안내합니다.

플랫 리본 케이블 e-skin® 플랫의 변형 및 크기는 몇 가지가 있나요?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Ø 12의 곡선 부품.

SKF12C.1.1.10

Ø 12 케이블 캐리어와 케이블 고정부 확대.

SKF12O.1.1.10

주황색 배경의 금속 후크, Ø 15 표시.

SKF15C.1.1.10

Ø 12의 곡선 부품.

SKF12C.UL.1.1.10

주황색 배경의 12mm SKF 케이블 보호부품과 곡선형 금속 가이드.

SKF12O.UL.1.1.10

U자형 e-skin flat ESD 케이블 가이드 시스템.

e-skin 플랫 ESD

추가 기술적 장점

  • 필요에 따라 확장 가능, 사용자의 요구 사항에 따라 증가 가능
  • 다층 설계 가능
  • 위로 겹쳐 쌓을 수 있는 다양한 너비의 마운팅 브라켓 이용 가능
  • 빠르고 유연한 충전 교체
  • 유연한 표준 모듈형 시스템
  • 맞춤형 생산 불필요
  • 시중의 표준 플랫 케이블보다 9dB(A) 저소음
  • 시중의 표준 클린룸 플랫 케이블보다 20% 이상 비용 효율적
  • 지지 체인 옵션이 있는 비지지형 디자인

FAQ - 자주 묻는 질문

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담