drylin® SLW 리드 스크류 직동 모듈

특히 이중 샤프트 프로파일로 다면 및 토션 강성이 뛰어납니다.

  • 높은 비틀림 강성
  • 완전 지지형
  • 경화 아노다이징 레일
  • 요청시 사용할 수 있는 아노다이징 알루미늄 재질의 크로스 바가 있는 특수 SLW-AL 버전
  • 내부식성 스틸 구성 요소 포함 스테인리스 스틸 버전(AISI 303 또는 AISI 316Ti), 스테인리스 스틸 버전의 경우 iglidur® J, iglidur® X or iglidur® A180 베어링 재질 선택 가능

제품 서비스

카탈로그

기술 데이터 다운로드

제품 문의

견적 요청

온라인 툴

무료 온라인 툴

SLW 시리즈 설치 사이즈

SLW-0630

  • 캐리지 길이: 60mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 50 N
    • 레이디얼: 200 N
  • 최대 스트로크 길이: 300mm
  • 샤프트 직경: 6mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 폴리머

SLW-BB-1030

  • 캐리지 길이: 48mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 250N
    • 레이디얼: 1,000N
  • 최대 스트로크 길이: 400mm
  • 샤프트 직경: 10mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 알루미늄

SLW-1040/SLW-1080

  • 캐리지 길이: 69mm/100mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 700N
    • 레이디얼: 2,800N
  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 샤프트 직경: 10mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 아연 다이 캐스팅/알루미늄

SLW-10120

  • 캐리지 길이: 100mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 700N
    • 레이디얼: 2,800N
  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 샤프트 직경: 10mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 알루미늄

SLW-1660

  • 캐리지 길이: 100mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 1,200N
    • 레이디얼: 4,600N
  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 샤프트 직경: 16mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 알루미늄

SLW-16120

  • 캐리지 길이: 100mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 1,200N
    • 레이디얼: 4,600N
  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 샤프트 직경: 35mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 알루미늄
  • 옵션으로 볼 베어링 리드 스크류(BB) 가능

SLW-2080

  • 캐리지 길이: 150mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 1,600N
    • 레이디얼: 6,400N
  • 최대 스트로크 길이: 1,000mm
  • 샤프트 직경: 20mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 알루미늄

SLW-25120

  • 캐리지 길이: 150mm
  • 하중 수용량:
    • 축 방향: 2,500N
    • 레이디얼: 10,000N
  • 최대 스트로크 길이: 1,250mm
  • 샤프트 직경: 25mm
  • 샤프트 엔드 서포트 재질: 알루미늄

SLW 시리즈의 기술 옵션

리드 스크류 재질

이구스 리드 스크류 재질

베어링 재질

이구스 직동 모듈 및 XY 테이블용 플레인 베어링 재질

전기 구동 시스템: 이구스의 전기 모터

직동 모듈에 적합한 스텝 모터

리드 스크류 클램프

  • 리드 스크류를 위치 표시기에 클램핑 하기 위한 샤프트 클램핑 플랜지
  • 우발적인 회전으로부터 리드 스크류를 고정합니다.
  • 재질: 알루미늄 샤프트 클램프 포함 폴리머 하우징
  • 색상: 검정
drylin® 직동 모듈에 적합한 리드 스크류 클램핑

디지털 위치 표시기

drylin® 직동 모듈 포지션 인디케이터

drylin® 핸드 휠

직동 모듈에 적합한 drylin® 핸드 휠

기타 SLW 직동 모듈 버전

이중 리드 스크류 포함 SLWT 직동 모듈

이중 리드 스크류가 있는 SLW

  • 캐리지 개별 제어 가능
  • 캐리지 별도 수동 조정 가능
  • 설계 유연성
비용 효율적인 drylin® econ 직동 모듈

SLW econ

  • 경량 및 비용 효율적
  • 실버 아노다이징 레일 프로파일
  • 고나선형 나사 또는 사다리꼴 나사
SLW-ES 스테인리스 스틸 직동 모듈

SLW-ES 스테인리스 스틸 직동 모듈

  • 플레인 베어링 재질 선택 가능
  • iglidur® A180 플레인 베어링 사용으로 FDA-인증
  • 고온 iglidur® X 베어링, 최대 +250°C에서 작동
직동 모듈 샵

drylin® 직동 모듈, 한 번의 클릭 ...

  • 리드 스크류 드라이브 또는 톱니 벨트 드라이브 포함
  • 각 시스템에 대해 두 가지 정의된 스트로크 길이
  • 수동 및 전동을 위한 유연한 드라이브 핀  신속한 복제를 위한 리드 스크류 클램프, 위치 표시기 및 핸드 휠로 설치 준비 완료
  • 시간 소모적인 검색 및 조립 불필요
  • 온라인 샵 내 PDF 및 CAD 파일로 설계 편의

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담