drylin® E 전기 모터가 플랫 로봇 또는 갠트리 로봇에 연결되는 경우, 일반적으로 갠트리 로봇 시스템 외부에서 수행됩니다. 신제품 drylin® E 갠트리 드라이브는 두 개의 선형 축 사이에 모터를 배치할 수 있습니다. 전기 모터는 더 이상 시스템에서 돌출되지 않으며, 축 사이에 자유롭게 배치할 수 있습니다.
주문 번호 | 모터 | 변형 제품 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GD-0001 | 1,028,040 WON | |||||
GD-0002 | 1,368,780 WON | |||||
GD-0003 | 1,855,200 WON | |||||
GD-0004 | 3,415,980 WON | |||||
GD-0005 | 1,213,500 WON | |||||
GD-0006 | 1,741,500 WON | |||||
GD-0007 | 2,319,060 WON | |||||
GD-0008 | 3,608,040 WON | |||||
GD-0009 | 2,582,700 WON | |||||
GD-0010 | 3,236,100 WON | |||||
GD-0011 | 4,343,100 WON | |||||
GD-0012 | 2,887,560 WON | |||||
GD-0013 | 3,228,300 WON | |||||
GD-0014 | 3,714,720 WON | |||||
GD-0015 | 5,275,440 WON | |||||
GD-0016 | 2,887,560 WON | |||||
GD-0017 | 3,228,300 WON | |||||
GD-0018 | 3,714,720 WON | |||||
GD-0019 | 5,275,440 WON | |||||
GD-0020 | 3,073,020 WON | |||||
GD-0021 | 3,601,020 WON | |||||
GD-0022 | 4,178,580 WON | |||||
GD-0023 | 5,467,440 WON | |||||
GD-0024 | 3,073,020 WON | |||||
GD-0025 | 3,601,020 WON | |||||
GD-0026 | 4,178,580 WON | |||||
GD-0027 | 5,467,440 WON | |||||
GD-0028 | 4,169,640 WON | |||||
GD-0029 | 4,822,980 WON | |||||
GD-0030 | 5,930,040 WON | |||||
GD-0031 | 4,169,640 WON | |||||
GD-0032 | 4,822,980 WON | |||||
GD-0033 | 5,930,040 WON |