배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
개별 3D 프린팅 플레인 베어링

기계 고장 없음: 예측 가능한 사용 수명의 내마모성 폴리머


► 테스트 완료: 일반적으로 사용되는 3D 프린팅 재질 대비 최대 50배 우수한 내마모성
► 기계 가동 중단 없음: 예측 가능한 사용 수명
► 빠른 제조: 1-3일 후 배송 준비
► 최소 주문 수량 및 금형 비용 없음: 최대 10,000개의 효율적 주문 및 배송

무료 플레인 베어링 CAD 구성기

3D 프린팅 플레인 베어링 CAD 온라인 툴

3D 프린팅 서비스 설계 가이드

폴리머 플레인 베어링 설계 가이드

Customer application examples

3D printed plain bearings in use


3D-printed plain bearings under testing: up to 50 times the abrasion-resistance of ordinary plastic

마모 테스트: 회전

3D 프린팅 부싱 마모 테스트

Test parameters:

  • Surface pressure: 20MPa
  • Surface speed: 0.01m/s
  • Pivoting angle 60°
  • Duration: 4 weeks
Shaft materials: 304 SS
Long service life for 3D printed bearings, plain bearings, pivoting

      Y-axis: Service life [h]

     X-axis: Materials under test

     1. PA12 (SLS 3D printing)
     2. PA12 + glass balls (SLS 3D printing)
     3. iglidur I3 (SLS 3D printing)
         ► Up to ten times the service life
     4. iglidur W300 (injection moulding)
     
     
     
3D 프린팅 부싱, 플레인 베어링, 마모 테스트 Test result:
In the pivot wear test, the tribological properties of plain bearings made of iglidur 3D printing plastics lead to up  to  50 times the abrasion resistance of bearings made of standard 3D printing materials and to values comparable to injection moulded bearings. 

짧은 직동 스트로크: 3D 프린팅 플레인 베어링, 사출 성형과 같은 우수한 내마모성

3D 프린팅 플레인 베어링 마모 테스트

Test parameters:

  • Surface pressure: 1MPa
  • Surface speed: 0.3m/s 
  • Stroke: 5mm
  • Duration: one week
Shaft materials:
■ CF53/1.1213: hardened steel
■ V2A/1.4301: stainless steel
Linear wear test for 3D printed plain bearings      Y-axis: wear rate [μm/km]

     
X-axis: materials under testing

     1. ABS (FDM 3D printing)
     2. iglidur J260 (FDM 3D printing)
     3. iglidur J260 (injection moulding)
3D 프린팅 플레인 베어링 및 단거리 직동 스트로크 테스트 결과:
내마모성 폴리머 iglidur J260 으로 만든 플레인 베어링은 제조 방법에 관계 없이 우수한 마모율을 보입니다. 이 테스트에서 사출 성형 플레인 베어링과 3D 프린팅 플레인 베어링은 동일한 하중과 표면 속도로 테스트 되었습니다. 
또한 이 테스트에서 , iglidur 3D 프린팅 재질의 마찰 특성으로 인해 마찰 계수 및 마모가  표준 ABS 재질보다 훨씬 낮게 나타났습니다.

3D 프린팅 플레인 베어링: 회전/고하중 테스트에서도 사출 성형 베어링 만큼 오래 지속되고 견고함

3D 프린팅 부싱 회전/고하중 테스트

테스트 파라미터:

  • 표면 정압: 10, 20 및 45MPa
  • 표면 속도: 0.01 m/s
  • 피봇팅 각도: 60°
  • 기간: 1 주
3D printed bearing under heavy-duty testing      Y-axis: wear rate [μm/km]

     X-axis: materials under testing

     1. iglidur I3 (SLS 3D printing)
     2. iglidur I180 (FDM 3D printing)
     3. iglidur G (injection moulding)
     4. iglidur W300 (injection moulding)
고하중 테스트에서 3D 프린터의 플라스틱 부싱 테스트 결과:
이 고하중 테스트는 3D 프린팅 된 플레인 베어링(SLS 프린팅 방법으로 제작)이 최대 45MPa 표면 압력의 하중을 견딜 수 있음을 보여줍니다. 연마 마모  및 마찰 특성은 사출 성형 방법으로 제작된 플레인 베어링만큼 우수합니다. 직경과 길이가 20mm인 플레인 베어링을 테스트 하였고, 3D 프린팅 된 플레인 베어링에 1,800kg을 적재했습니다. 테스트 결과는 내모마성 iglidur 폴리머 재질의 플레인 베어링이 고하중 어플리케이션에도 적합함을 보여줍니다.  

PA12 대비 2배 더 나은 마찰 계수

레이저 소결 플레인 베어링, 마찰 계수 테스트

Test parameters:

  • Surface pressure: 1MPa
  • Surface speed: 0.1m/s
Shaft material: Cf53
3D 프린팅 부싱, 낮은 마찰 계수      Y = coefficient of friction [-]
     X = operating time [h]


     1. PA12 (SLS 3D printing)
     2. iglidur I3 (SLS 3D printing)
 
마찰이 적은 3D 프린팅 플라스틱 부싱 Test result:
The tribological properties of iglidur I3 are twice as good in the test as those of the standard PA12 SLS plastic. This is because iglidur materials contain solid lubricants, which lower the coefficients of friction and significantly extend component service life. Plastics with low friction are especially useful when motors are to be designed, for example, since the drive forces needed are only half as high because friction is fifty per cent lower.

폴리머 기어 마모 테스트

3D 프린팅 마모 테스트

iglidur® 폴리머는 PLA, ABS, 기타 재질 및 제조 프로세스 대비 내마모성이 우수합니다
이구스의 3D 프린팅 정보

왜 이구스 3D 프린팅을 선택해야 하나요?

추가 정보
  • 이구스 재질
  • 적층 프로세스
  • 서비스 및지원
3D 프린팅 신제품

3D 프린팅 신제품

산업용 3D 프린팅 분야의 혁신 사항. 내마모성 폴리머를 사용하는 적층 제조를 위한 새로운 제품 및 서비스.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.