리니어 드라이브는 리프트 카를 수직 및 수평으로, 심지어 비스듬히도 움직입니다.
티센크루프는 리프트 기술 및 서비스 분야에서 가장 진보적인 기업 중 하나입니다. 리프트가 도입된 지 160년이 지난 지금, 티센크루프는 로프가 없는 MULTI 리프트 시스템으로 리프트 기술의 새로운 지평을 열고 있습니다.
멀티에서는 여러 개의 캐빈이 수직 순환 철도 시스템과 비슷하게 한 샤프트에서 다른 샤프트로 연속적으로 이동합니다. 이 시스템은 6m/s의 속도로 15~30초마다 거의 일정하게 리프트 카에 접근할 수 있습니다. MULTI의 혁신적인 교체형 시스템 덕분에 리니어 드라이브와 가이드로드는 90°까지 회전할 수 있습니다. 어떻게 작동하나요? 트랜스래피드 자기부상철도용으로 개발되었던 리니어 모터 기술을 사용합니다. 이 혁신적인 드라이브는 리프트 카를 수직 및 수평으로, 심지어 비스듬히 움직입니다.