스루피드 기계

높은 먼지 부하와 빠른 처리 속도에도 유연성 극대화

엣지 밴딩 머신

스루피드 기계용 주요 제품

강력하고 쉽고 빠른 충전

  • 동급 사이즈 E4.1 시리즈보다 30% 더 가벼움
  • 양쪽에서 안쪽 및 바깥쪽 반경으로 열 수 있습니다.
  • 측면 장착, 스탠딩 및 행잉 애플리케이션에도 적합
triflex R

3차원을 따라 이동 가능

  • 케이블 서비스 수명을 극대화하기 위해 50~182mm의 굴곡 반경 정의
  • 높은 인장 강도와 매우 유연한 유연성
  • 폐쇄형부터 개방형까지 다양한 버전
리드 스크류

높은 효율과 낮은 마모

  • 7가지 소재와 무급유 작동
  • 낮은 마찰 계수 및 높은 효율성
  • 최대 50.9%의 조달 비용 절감
drylin W

모듈식 시스템으로 다양한 활용 가능

  • 100% 무급유
  • 부식이 없고 위생적
  • 조용하고 내마모성
볼 이송 장치

플라스틱 플레인 베어링

  • 먼지와 오염에 민감하지 않음
  • 높은 압축 강도
  • 윤활 및 유지보수가 필요 없음
  • 예측 가능한 서비스 수명
MS2N

ctrlX 드라이브에 적합

  • 모터와 엔코더 시스템 간의 안전한 데이터 교환
  • 체인에서 약 40%의 설치 공간 절약
  • 필요한 케이블 50% 감소
익스텐더 크로스바가 있는 e-체인®

에너지 체인의 PVC 케이블 ​

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담