언어 변경 :
철강 생산의 조립식 에너지 공급 시스템
열과 먼지: 이는 판금 생산 과정에서 발생하는 두 가지 요소에 불과합니다. 또한 스케일 폐기물도 많이 발생합니다. 이러한 열악한 운영 조건에서 사전 조립식 에너지 공급 시스템은 그 진가를 발휘합니다. 이 시스템은 거의 100미터의 이동 거리를 처리할 수 있고 수명이 길어 운영 안정성을 보장합니다. 플라스틱 에너지 공급 시스템은 강철로 만들어진 동급 솔루션과 비교해도 손색이 없을 정도로 열악한 환경에 완벽하게 대응합니다.
"보스탈파인의 잠재력은 아직 완전히 소진되지 않았습니다. 원래 강철 에너지 공급 시스템을 선호하던 전통적인 철강 제조 업체들은 이 까다로운 애플리케이션에서 플라스틱 에너지 공급 시스템의 장점에 대해 배우고 있습니다. 사전 조립된 버전을 통해 당사는 완전한 공급업체로서도 존재감을 드러내고 있습니다."
디터 벤서, 기술 영업 컨설턴트, igus® polymer Innovationen GmbH
수년 동안 이 엔지니어링 사무소는 프로젝트에 주로 igus® 의 에너지 공급 시스템에 의존해 왔습니다. "디터 벤서(" )는 보이스탈파인의 잠재력은 아직 소진되지 않았다고 말합니다. "당연히 강철로 만든 에너지 공급 시스템을 선호하는 전통적인 철강 제작업체들은 이 까다로운 애플리케이션에서 플라스틱으로 만든 에너지 공급 시스템의 장점에 대해 배우고 있습니다. 사전 조립된 버전을 통해 우리는 완전한 공급업체로서도 존재감을 드러내고 있습니다." 전체 에너지 체인 시스템은 igus® 실험실에서 테스트를 거쳤습니다. "고객은 가이드 트로프, 에너지 공급 시스템 및 사용된 체인플렉스® 케이블에 대한 포괄적인 시스템 보증을 받을 수 있다고 Dieter Bencer는" 말합니다. "또한 기술적 문제가 발생할 경우 최종 고객과 지리적으로 가깝기 때문에 신속하게 대응할 수 있습니다."

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간