오늘날 쉬어레그 크레인은 조선업뿐만 아니라 교량과 같은 다른 구조물을 구현하는 데에도 대체할 수 없는 존재입니다. A-프레임이 장착된 해상 크레인은 때때로 수천 톤의 무거운 하중을 들어 올릴 수 있습니다.
따라서 조정 가능한 크레인 지브에 전력 또는 데이터를 공급하는 민감한 케이블에는 절대적으로 신뢰할 수 있는 구성 요소를 사용해야 합니다. 심한 부식 및 강풍과 같은 일반적인 해양 조건 외에도 쉬어레그 크레인의 설계에 따라 다른 요구 사항이 있습니다. 특히 대형 헤비 듀티 크레인의 경우 이동 거리가 길고 이동해야 하는 케이블 무게도 그에 따라 높습니다. 이 두 개의 쉬어레그 프로젝트에서 기획자는 높은 수준의 계획 신뢰성을 보장할 수 있는 마모가 적고 영구적으로 안전한 케이블 라우팅을 찾고 있었습니다.