언어 변경 :
약국을 위한 자동화된 의약품 취급: 전 세계적으로 7,500개 이상의 시스템이 설치된 벡톤 디킨슨의 Rowa 시스템은 이 시장 부문의 선두주자입니다. 약국 판매실을 위한 의약품 자동 보관 및 디지털 시스템 외에도 BD Rowa는 환자를 위해 최대 700개의 의약품을 개별 조합하여 블리스터 포장하는 솔루션인 Rowa Dose System을 제공합니다. 스토리지 기술은 진정한 의미에서 선도적인 역할을 합니다.

문제없습니다 - 모든 장점 한눈에 보기
금속 리드 스크류 너트는 여전히 의료 기술에서 표준으로 사용되고 있습니다. 하지만 대부분 정기적인 윤활과 유지보수가 필요합니다. 사용되는 윤활유에 먼지와 오물 입자가 잘 달라붙을 수 있습니다. 이로 인해 건식 시스템에 비해 상당한 오염이 발생하고 마모가 상당히 증가합니다. 또한 금속 리드 스크류 너트는 습한 환경에서 빠르게 부식될 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간