고주파 용접기에서 호스 및 케이블의 안전한 안내

e-체인은 용접 헤드의 360° 회전뿐만 아니라 X축과 Y축에서 케이블 안내를 가능하게 합니다.

프로파일

  • 필요했던 것 E4.1, E4/라이트 및 E2/000 시리즈 에너지 체인, 회전식 에너지 공급 장치
  • 요구 사항: 높은 유연성, 360° 회전, 좁은 공간에서 무거운 호스 및 케이블의 안내
  • 산업 분야 공작 기계; 용접기
  • 고객을 위한 성공: E4 체인은 높은 안정성을 갖춘 컴팩트한 디자인이 가능합니다. 조용하게 움직이며 빠르고 쉽게 충전할 수 있습니다. 에너지 체인의 사용으로 Zemat은 비용과 조립 시간을 줄일 수 있었습니다.
Zemat 용접기

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담