24개 서보 축의 이동성

알루미늄 프로파일을 위한 CNC 시스템에서 매우 동적인 E2 에너지 체인을 사용하는 auratronic

프로파일

  • 필요한 것 E2-에너지 체인, E4-에너지 체인, 전자 튜브
  • 요구 사항: 클램핑 빔을 공급하기 위해서는 견고하고 컴팩트한 에너지 체인이 필요했습니다. 전체 갠트리를 위해 18미터 길이의 높은 케이블 무게를 견딜 수 있는 안정적인 가이드 솔루션을 찾아야 했습니다. 또한 3D 이동을 위한 유연한 케이블 라우팅을 사용하여 밀링 헤드에 공급해야 했습니다.
  • 산업 분야: 공작 기계
  • 고객을 위한 성공: 컴팩트한 E2 에너지 체인, 특히 견고하고 안정적인 E4 에너지 체인 및 밀링 헤드의 e-튜브는 고성능 CNC 시스템을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 사용자의 관점에서 볼 때 이 기계는 진정한 이정표입니다.
긴 선형 설비의 케이블과 에너지 전달을 위한 e-chain 시스템.

문제

솔루션

e-chains가 기계 위에서 여러 아치 형태로 케이블을 안내합니다.
공장 내 auratronic 설비의 E-Chains와 액세서리입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담