RX 전자 튜브 - 혁신적이고 스와프에 매우 강함

igus e-chain RX 폐쇄형 케이블 캐리어.
  • 외부 반경을 따라 개방 가능
  • 부드러운 곡선형 외부 윤곽으로 칩이 쌓이지 않음
  • 성형된 "밀봉 입술" 모든 라운드
  • 개구부, 틈새 또는 언더컷 없음
  • RX40 시리즈는 IP40 테스트 완료(TÜV Saarland)
  • 내부 분리 및 지지 트레이 사용 가능
  • 숨겨진 볼트/보어 연결부 및 스톱독
  • "양쪽 굽힘 반경이 있는 역방향 굽힘 반경" 버전 사용 가능
  • 공작 기계
  • 직접 칩 영역의 모든 애플리케이션
  • 먼지와 오염에 노출되는 애플리케이션
  • 일반 기계 공학

RX32

igus e-chain RX 32의 밀폐형 모듈식 에너지체인 시스템.

RX40

닫힌 외형과 소음 저감 기능이 있는 iglidur RX 40 시리즈 케이블 캐리어.

RX48

RX 시리즈 e-chain, 높이 62mm.

RX56

RX 케이블 캐리어, 폐쇄형 가이드, 크기 73.

제품 범위 RX e-튜브 고온

케이블 안내용 나선형 구조의 에너지 호스.

HT 변형

RX e-튜브 고온 버전

전자 체인 선택 가이드®

조립 지침

내부 분리 구성

막대그래프 비교로 igus RX40.100.100이 igus R68보다 훨씬 높고, 01부터 03까지의 작은 값도 있다.
막대그래프 비교로 igus RX40.100.100이 igus R68보다 훨씬 높고, 01부터 03까지의 작은 값도 있다.
A부터 D까지 네 값이 있는 막대그래프: 2.7, 9.8, 158, 62.9.
A부터 D까지 네 값이 있는 막대그래프: 2.7, 9.8, 158, 62.9.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담