에너지 체인 RX e-튜브 조립 설명서

뚜껑 분해/조립하기

RX 파이프를 도구로 180도 구부리고 있습니다.
검은색 튜브 세그먼트와 연결 부품이 일렬로 놓여 있습니다.
조립 연결부가 보이는 파이프 부품을 확대 박스로 표시했다.
180도 회전 표시가 있는 파이프 조립.

체인 링크 교체하기

손가락이 가리키는 파이프 샘플의 재질 강성을 눈금으로 표시한다.
손으로 파이프 세그먼트를 조립하는 모습.
배관 클램프 조립과 고정 부위 확대도.
검은색 튜브 모듈을 흰색 간격봉으로 사이에 두고 조립한 모습입니다.
튜브 커넥터가 여러 개의 검은 튜브를 고정하고 있으며 손이 장착 위치를 조정하고 있다.
검은색 파이프 커넥터 두 개를 손으로 결합하고 있다.

설치/조립

한 손이 검은 파이프 구간을 연결한다.
두 손으로 검은 부품에 파이프를 조립하는 모습.
손으로 주황색 안내선에 맞춰 검은색 관 부품을 조립하고 있다.
두 손이 검은 파이프 조각을 조립하고 있다.
180도 회전과 드라이버가 보이는 튜브 조립.

비디오:

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담