언어 변경 :

핫 칩 방지
igus® 의 고밀도 플라스틱 파이프가 이제 HT 버전으로 제공됩니다. 특수 소재 덕분에 최대 850°C의 뜨거운 칩이 부착되지 않습니다. 칩 방지 처리된 "원형" 및 완전 밀폐형 디자인으로 이 시리즈는 칩 직접 적용에 완벽한 파이프입니다. 하이라이트: 완전히 닫혀 있어도 열어서 외부 반경에 쉽게 채울 수 있습니다.
최대 850°C의 칩에 대한 내열성, 뜨거운 칩이 부착되지 않음
외부 반경을 따라 개방 가능
개구부, 틈새 또는 언더컷 없음
IP40 테스트 완료(TÜV Nord) - RX40
매끄러운 곡선형 외부 윤곽 - 칩이 달라붙지 않음
내부 분리 및 지지 트레이 사용 가능
적용 분야 적용 분야: 공작 기계, 기계 가공, 일반 기계 공학

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간