사용자 보고서XXL 형식의 CNC 유리 절단기용 경량 에너지 체인

이 유리 가공 기계는 최대 11미터 길이의 저소음 e-체인(® )을 사용합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 에너지 체인 타입 E6.52, 롤러 에너지 체인 타입 3838R, 360° 회전을 위한 트위스터 밴드, 오버헤드 로더의 수직 리프트.
  • 요구 사항: 가벼운 무게, 부드러운 움직임, 저소음, 최대 11m까지 이동할 수 있는 견고함
  • 분야: 유리 산업, 절단기
  • 고객의 성공: 에너지 체인은 저비용과 저소음으로 원하는 높은 생산성을 달성할 수 있게 해줍니다. 테스트 후 고객 사업장에서 실제 사용 중에도 그 성능을 입증할 수 있었습니다.

문제

솔루션

e체인
유리 절단기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담