언어 변경 :

유튜브 채널 "create" 에서 안드레 괴벨이 현대적인 가구와 장식품을 직접 제작하는 방법을 보여드립니다. 주로 특이한 디자인에 초점을 맞추고 있습니다. 그는 이미 38만 명이 넘는 구독자에게 영감을 주는 아이디어를 채널에 공유하고 있습니다. 그의 최신 프로젝트 중 하나는 콘크리트 느낌의 L자형 램프입니다. 이 묵직해 보이는 램프는 두 개의 얇은 강철 케이블로 고정되어 있으며, 그 케이블의 매달리는 지점이 한쪽에 가깝게 배열되어 있습니다. 이렇게 하면 램프의 긴 부분이 두 방향으로 떠 있는 듯한 광학 효과가 만들어집니다.
조명 기구에는 특별한 특징도 있습니다. 높이 조절이 가능한 책상과 연결하여 책상을 움직일 때 미리 설정한 책상과의 거리를 유지할 수 있습니다. 안드레는 이 전동식 조절을 위해 igus® 의 제품을 사용합니다. 이 보고서에서 이구스 제품이 어떻게 사용되었고 어떤 문제를 해결했는지 자세히 확인할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간