무급유 및 유지보수가 필요 없는 무균 충전 시스템의 선형 기술

이 의약품 충전 라인은 위생적인 디자인의 드라이린 보관 기술을 사용합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린 R 샤프트 가이드 및 선형 일반 필름
  • 요구 사항: 다양한 병을 충전하기 위한 시스템의 높은 유연성에는 윤활 없이 완전히 무균 상태로 작동하는 동등하게 유연한 기계 구성품이 필요했습니다.
  • 분야: 충진 시스템, 제약 산업
  • 고객을 위한 성공: 베어링 하우징은 크기가 작고 보호나 밀봉이 필요하지 않으며 윤활 및 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다. 따라서 사용자의 시간과 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 온라인 서비스 수명 계산기를 통해 속도와 하중을 고려하여 베어링 기술의 기대 수명을 정확하게 결정할 수 있습니다.
코모도 충전 라인

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담