언어 변경 :
Rivella AG는 스위스에서 가장 큰 청량음료 회사 그룹으로, 브랜드 인지도가 93%에 달하는 스위스에서 가장 강력한 브랜드 중 하나입니다.
이 음료는 아르가우 주의 로스트리스트에서 병입되며, 컨베이어 벨트의 유연한 맞춤화를 가능하게 하는 igus® 의 드라이기어® Apiro® 기어박스의 지원을 받고 있습니다.
드라이린® & 드라이기어®: 무급유 리니어 가이드 & 아피로® 기어박스 시스템
이 솔루션은 두 개의 무급유 드라이린® SLW 스핀들 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 Apiro® 기어박스에 연결됩니다. Apiro® 기어박스는 두 개의 드라이린® 스핀들 유닛을 안정적으로 연결하여 두 축의 동기화된 병렬 조정을 보장하는 데 사용할 수 있습니다. 이 솔루션은 igus® 의 자체 모터 컨트롤러인 D1 드라이브모터 컨트롤러와 함께 전동 드라이브에 의해 완성됩니다.
제어 시스템의 사용 편의성 덕분에 매우 짧은 시간 내에 시스템을 설정할 수 있었습니다. 리벨라는 0.2리터, 0.5리터, 1리터 팩의 세 가지 위치를 프로그래밍했습니다. 이제 작업자는 프로그램을 선택하고 버튼 하나만 누르면 시스템이 자동으로 프린트 헤드를 원하는 높이와 위치로 조정합니다. 이전에는 최대 1시간이 걸리던 제품 날짜 변경이 이제 1분도 채 걸리지 않으며, 유지보수 및 윤활유 없이도 안정적으로 이루어집니다.
모듈식 기어박스 시스템 덕분에 컨베이어 시스템용 통로 조정, 곡선 조정 및 측면 가이드를 기존 시스템에 쉽고 공간 절약형으로 통합할 수 있습니다.
음료 및 포장 산업에서 포맷 조정을 위한 디지털 정보 자료를 원하십니까?

더 이상은 아닙니다! igus® 와의 협력을 통해 Rivella AG는 차선 조정을 자동화하고 그 과정에서 가동 중단 시간을 최대 98%까지 줄였습니다!
포장 및 음료 산업에 완벽하게 적합
기존 생산 시스템에 자동화된 포맷 조정 기능을 추가하면 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 모듈식 기어박스 시스템 덕분에 컨베이어 시스템용 통로 조정, 곡선 조정 및 측면 가이드를 기존 시스템에 공간 절약형으로 쉽게 통합할 수 있습니다. 생산이 진행되는 동안에도 간단한 설치가 가능하므로 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간