연속 작동에 대한 신뢰성: 고속 병입 공장의 위생 베어링

컵 디스펜서에서 완제품까지: 높은 사이클 속도와 연속 작동을 가능하게 하는 iglidur

프로필

  • 필요한 것: 이글리듀어 베어링드라이린 샤프트 가이드
  • 요구사항: 연속 작동 시 안정적으로 작동하고 윤활 및 유지보수가 전혀 필요 없는 베어링 부품이 필요했습니다.
  • 산업 분야: 포장 기술, 충전 시스템
  • 고객의 성공: 고체 윤활제가 내장된 이글리듀어 플레인 베어링을 사용함으로써 외부 윤활이 필요하지 않습니다. 이 베어링은 연속 작동 시 높은 사이클 속도를 제공합니다.

문제

솔루션

그림 1: 컵 디스펜서는 진공을 생성하여 매거진에서 컵을 꺼내어 충전 과정을 위해 턴테이블에 놓습니다.

그림 2: 투약 및 충전 스테이션에서 컵을 들어 올리면 회전 밸브가 열리고 재료가 컵으로 들어갑니다.

그림 3: 뚜껑 디스펜서는 진공을 사용하여 매거진에서 개별 뚜껑을 분리하고 회전 운동을 수행하여 컵에 정확하게 배치합니다.

그림 4: 수냉식 공구 홀더는 넓은 사용 가능 공간과 최대 300°C의 고온으로 고정밀 위치 지정이 가능한 씰링이 가능합니다.

그림 5: 2헤드 잉크젯 장치를 사용하여 뚜껑에 라벨을 붙입니다.

그림 6: 마지막으로 컵은 리프팅 유닛을 통해 동기화된 방식으로 위로 이송되며, 여기서 컵은 동기화된 방식으로 컨베이어 벨트로 밀려 올라갑니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담