언어 변경 :
환경 모니터링, 재난 관리 및 통신을 위한 견고한 설계를 위한 iglidur® PRT 선회 링 베어링이 장착된 혁신적인 이중 축 위치 측정 장치
체코의 Hikade는 오디세우스 짐벌을 통해 정밀한 포지셔닝과 안정화를 위한 새로운 솔루션을 개발했습니다. 이 짐벌은 무급유, 무보수, 가볍고 견고하며 소음이 없는 이글리듀어(® PRT) 회전 링 베어링으로 지원됩니다. 이 베어링은 긴 수명을 보장하고 부식 및 다양한 기상 조건을 포함한 극한 조건을 견뎌냅니다. 오디세우스 짐벌은 고도로 맞춤화할 수 있으며 다양한 애플리케이션에서 정밀도와 안정성에 대한 새로운 기준을 제시합니다. 따라서 짐벌은 헬리콥터, 고정익 항공기 또는 해상 및 지상 기반 애플리케이션에도 적합합니다.
다른 응용 분야로는 항공 사진이나 열화상, 광원 또는 목표물 획득을 위한 열화상 등이 있습니다.
오디세우스 짐벌은 파리에서 열린 유로사토리 2022에서 전시되었습니다. 이 짐벌에는 빔라이트 서치라이트(CRYTUR)가 장착되어 있었습니다.

견고한
폴리머 슬라이딩 요소는 먼지와 습기에 민감하지 않습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간