언어 변경 :
mechapro GmbH의 이 턴테이블은 물체의 360° 비디오를 제작하는 데 사용할 수 있습니다. 촬영할 물체를 턴테이블 위에 놓고 그 앞에 카메라를 삼각대에 장착합니다. 카메라와 턴테이블은 함께 제공되는 PC 소프트웨어를 사용하여 조정된 방식으로 제어할 수 있습니다. 캡처된 이미지는 PC로 직접 전송되어 체계적인 방식으로 저장됩니다. 턴테이블의 베어링과 드라이브는 가능한 한 가볍고 컴팩트하며 몇 가지 부품만 필요한 솔루션을 찾아야 했습니다. 높은 기계적 부하 용량과 낮은 속도도 필요했습니다. 결국 가볍고 진동 감쇠 기능이 뛰어난 이글리듀어(® ) 선회 링 베어링을 선택했습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간