언어 변경 :

Rail & 트래킹 시스템은 실내 및 실외용 카메라 모션 시스템을 제작하는 회사입니다. 특히 스포츠 경기뿐만 아니라 콘서트, 패션쇼, TV 쇼 등 다양한 이벤트 분야에서 사용되는 빠른 움직임을 위한 카메라 캐리지인 트랙러너 시리즈가 대표적인 제품입니다. HD TV 녹화를 위해서는 카메라와 OB 밴을 광케이블로 연결해야 합니다. 카메라는 짧은 가속 시간으로 최대 14m/s의 속도로 이동합니다. 최고의 안정성을 보장하기 위해 케이블 안내 시스템은 긴 이동 거리, 코너링, 비, 자외선, 45°C 이상의 온도를 견딜 수 있어야 합니다. 솔루션: 가볍고 내구성이 뛰어난 이그나이트의 E6 시리즈 에너지 체인.
이 솔루션으로 이구스는 2008년 실버 벡터 어워드에서 수상의 영예를 안았습니다.
고온에서 130미터 직선 트랙을 달리는 트랙 러너들
베이징 올림픽에서 트랙러너가 작동 중입니다: 여기서 카메라는 직사광선과 약 45°C의 주변 온도에서 양방향으로 최대 130미터의 거리를 고속으로 이동해야 했습니다. 에너지 체인은 문제 없는 작동을 보장하기 위해 이러한 요구 사항을 처리할 수 있어야 합니다:
빠른 가속으로 90미터 회전
경기장 내 경마장 바깥쪽 가장자리에서 카메라가 반경 55미터의 거리에서 90미터를 질주합니다. 2초 이내에 초당 14미터의 속도로 가속합니다. 여기서 에너지 체인은 양방향으로 구부러질 수 있어야 합니다:
공연 무대 주변 340° 이동
이 썰매 시스템을 사용하면 카메라가 반경 5.6미터의 무대 주변을 거의 완벽하게 340° 회전합니다. 여기서 속도는 초당 5m입니다. 뒤로 이동할 때는 에너지 체인이 원래 위치로 정확히 돌아와야 합니다:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간