블랭크 피더 및 리니어 기술이 적용된 기타 핸들링 시스템의 경우, 스트로스만은 igus® E6 시리즈 에너지 체인을 사용하며, 이는 매우 동적인 많은 어플리케이션에서 그 성능이 입증되었습니다. 공급업체를 선정할 때, 스트로스만 개발자들은 MagShuttle 시스템 에너지 체인이 높은 부하를 견뎌야 한다는 사실도 고려했습니다. igus® 에너지 체인은 높은 동적 부하에서도 긴 수명이 입증되었기 때문에 MagShuttle 시스템 및 기타 스트로스만 핸들링 시스템에 적합한 선택입니다.
E6 시리즈는 긴 사용 수명 외에도 많은 장점을 제공합니다. 저진동 리니어 모터 드라이브 개념과 잘 어울리는 매우 조용하고 저진동으로 작동하는 것이 특징입니다. 에너지 공급 시스템이 롤업될 때 발생할 수 있는 폴리곤 효과를 최소화합니다. 최근 TÜV 라인란드의 전문가 평가에서 초저소음 수준이 확인되었습니다. 제품 범위가 넓어 각 용도에 맞는 최적의 체인 크기를 선택할 수 있으며, 설계 엔지니어는 다양한 내부 분리 옵션도 제공합니다. 마운팅 브래킷도 마찬가지입니다.