전기 모터를 위한 혁신적인 함침 시스템의 컴팩트한 케이블 가이드

자동차 산업의 함침 공정을 위한 회전 에너지 공급 및 체인플렉스® 케이블

프로파일

  • 필요한 것: 플라스틱 에너지 체인 E4.1 (시리즈 E4.80)과 체인플렉스® 모터 케이블,역곡률 반경 회전 에너지 공급장치로 설계,
  • 사전 조립되어 바로 설치할 수 있는 레디체인으로 공급됨.® 요구 사항: 이 시스템은 컴팩트한 디자인으로 180° 회전이 가능한 공간 절약형 에너지 공급 장치가 필요합니다. 연속 작동 시 높은 기계 출력을 안정적으로 유지해야 합니다.
  • 산업 분야: 산업: 자동차 산업
  • 고객을 위한 성공: E4.80 에너지 체인 및 체인플렉스® 케이블의 지원으로 45% 더 컴팩트한 설계를 실현하고 생산량을 최대 25%까지 늘릴 수 있었습니다.
전면 문이 열린 VAF 설비와 상단의 기술 모듈.

문제

솔루션

기계 설비의 케이블과 호스, 보호판과 케이블 체인 가이드가 보인다.
회전 기계용 케이블 캐리어 시스템의 CAD 모델.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담