3D 프린터의 직동 베어링: 무게 70% 감소, 가속도 50% 향상

drylin® 베어링 기술은 빠르고 가벼운 3D 프린터를 설계하는 데 도움이 되었습니다.

프로파일

닫힌 빌드 챔버와 주황색 포인트가 있는 Boson Light 3D 프린터.

문제

솔루션

X, Y 및 Z 축의 설계는 광범위한 drylin® 모듈형 시스템의 다양한 직동 베어링을 사용하여 해결했습니다.

전체 XY축은 drylin® E 스텝 모터와 dryspin® 모듈형 시스템의 스핀들 및 리드 스크류 너트로 구동됩니다.

Boson light는 또한 Z축에 drylin® E 모터를 사용합니다. 오른쪽에 안전하게 에너지를 공급하는 컴팩트한 E2 에너지 체인이 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담