버티컬 스탠딩 배치

산업용 로봇이 생산 공장 안에 설치되어 있다.
기술 세부 정보:
최대 스트로크 높이 - 지지대 없음 ≈ 4m
최대 스트로크 높이 - 첫 번째 에너지 체인 링크<br />서포트≈ 6m
최대 스트로크 높이 - 완전 지원≈ 20m
최대 속도 v (스트로크 높이 및 충진 중량에 따라 다름)20m/s
최대 가속도<br />(스트로크 높이 및 충진 중량에 따라 다름)50m/s
케이블 캐리어용 플라스틱 KMA 고정 커플링.
파란색과 주황색 케이블로 내부 구조가 보이며, 하나에는 igus chainflex 표기가 있습니다.
빨간 프레임과 케이블 보호관이 있는 기계의 세로 지지대.

실제로 실현

클루스의 용접 시스템

작업장 안의 용접 로봇 시스템으로, 주황색 로봇 팔과 가이드 레일이 보인다.

이동식 컬럼 밀링 머신

기계 기둥에 장착된 케이블 보호용 에너지체인 수직 장치.

CNC 머시닝 센터

작업장 안 회전 테이블 위의 공작물을 가공하는 CNC 기계.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담