무게 절감형 에너지 체인 시스템

권장 중량 절감 에너지 체인

igus 케이블 캐리어 두 제품 비교: 오른쪽은 11% 더 가벼우며 4.4 kg/m, 왼쪽은 4.96 kg/m입니다.

최대 10% 더 가벼워진 무게

igus 제품 두 개를 비교하며, E4.48L.100.R.0 모델은 무게가 27% 감소했습니다.

최대 27% 더 가벼워진 무게

TRCF.100.145와 TRLF.100.145.0은 2.7 kg/m와 1.9 kg/m를 비교해 30% 더 가볍습니다.

최대 30% 더 가벼워진 무게

비교 그래프: 강철 케이블 캐리어 7.85 kg/m 대비 YE42.10.100.0 4.1 kg/m, 48% 더 가벼움.

최대 48% 더 가벼워진 무게

전문가 팁

igus의 자립형 e-chain 10가지 팁 브로슈어와 다이어그램 및 설치 안내가 있는 펼친 내지.

unsupported<br />에너지체인 팁

igus의 e-chains를 슬라이딩 용도에 사용하는 13가지 팁 브로슈어.

글라이딩 에너지체인 팁

노트북의 igus 카탈로그와 케이블 가이드 시스템으로 내구성 있는 에너지체인을 선택하는 모습.

모든 팁 한눈에 보기

Ruthmann 고소작업차가 타워 옆에서 사다리를 뻗고 있으며, 태양광 패널이 있는 건물 옆에 있다.

무거운 구성품으로 탑재량 감소

기계와 설비의 에너지 체인 적용 사례를 모은 콜라주.

에너지 체인에 의존하는 고객

기타 관심 분야

컬러 케이블이 보이는 케이블 캐리어와 Tech up Cost down 로고.

오래 지속되는 에너지 공급

여러 케이블이 들어간 케이블 캐리어로 비용 절감형 케이블 안내를 보여준다.

비용 절감

추가 절감 방법

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담