차세대 - 트위스터체인® 신규 - 견고하고 조용하며 높은 부하를 견딜 수 있습니다.

회전 케이블 이송용 곡선형 케이블 캐리어 가이드.
  • 더 안정적이고 더 많은 추가 하중 가능
  • 기존 트위스터체인보다 25% 더 가벼운 무게®
  • 최대 1m/s 이상의 회전 속도 제공
  • 최대 540°의 회전/나선형 움직임
  • 매우 역동적이고 조용한 주행(새로운 트로프 포함)
  • 케이블 친화적이고 매끄러운 내부
  • 내부 반경에서 크로스바를 열 수 있음
  • igus®® 실험실에서 1백만 사이클 이상 성공적으로 테스트 완료 (2010/03/2010)
  • 로봇, 핸들링 기계
  • 포장 기계
  • 유리 기계
  • 일반 기계 공학 등

트위스터체인® 최대 540°의 원형 이동을 위한 새로운 기능, 내부 반경 내에서 크로스바를 열 수 있습니다.

케이블에 최적화된 중간 링크는 트위스터체인® 의 안정성을 여러 번 향상시킵니다. 동시에 내부 분리 역할을 하며 충전 공간을 두 개의 챔버로 나눕니다.

Y = 최대 추가 부하 [kg/m] A = 차세대 트위스터체인® new B = 구버전 트위스터체인® 클래식 차세대 igus® twisterchain® new로 100% 추가 부하 증가

TC32 시리즈

igus Twisterchain TC32용 가이드, 굽힘 반경 32.

TC42 시리즈

igus 에너지체인 시스템의 링크로, 치수 42를 표시합니다.
56mm 치수의 가이드로, 좁은 굽힘 반경의 igus 에너지체인을 안내합니다.

TC56 시리즈

e-chain®, 양쪽에서 열 수 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담