올바른 트위스터체인 신규 선택

Twister 케이블 가이드의 원형 배치에 치수와 각도 표시가 있다.
Twister 케이블 가이드의 원형 배치에 치수와 각도 표시가 있다.
굽힘 반경, 피치, 이동 길이가 표시된 Twister 케이블 가이드.
굽힘 반경, 피치, 이동 길이가 표시된 Twister 케이블 가이드.
수직 가이드의 Twister 케이블 캐리어에 E, H, HF, IR, AR 치수가 표시되어 있다.
수직 가이드의 Twister 케이블 캐리어에 E, H, HF, IR, AR 치수가 표시되어 있다.

예제를 사용하여 트위스터체인을 새롭게 설계하는 방법을 안내합니다:

1. 시리즈를 선택하고 체인 폭을 결정합니다(예: 고객 데이터):

  • 사용 가능한 설치 공간 외부 반경 = 592mm
  • 사용 가능한 설치 공간 내부 반경 = 311mm
  • α 회전 각도 = 220°
  • 이격 높이 = 466mm
  • Max. Ø 케이블 고객 = 22mm(7.5xd)

2. 외부 반경 AR 선택

3. 내부 반경 IR 선택

4. 굽힘 반경 R 결정하기

5. 필요한 안전거리 높이 [H]를 결정합니다.

6. 필요한 링크 수 n을 계산합니다.

참고: 결과 링크 수는 항상 반올림해야 합니다! 마운팅 브래킷은 새로운 트위스터체인의 바깥쪽 링크에만 조립할 수 있습니다. 따라서 링크의 수는 항상 다음 큰 홀수까지 늘려야 합니다! 일반적으로 트위스터체인 뉴에 유효합니다: 왼쪽과 오른쪽 모두 원을 그리며 움직이는 기계 요소의 경우 회전 각도는 두 각도를 더하여 계산됩니다.

추가 구성 요소 없이 트위스터체인을 새롭게 설계하기 위한 권장 사항

시리즈AR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v at AR 허용 [m/s] a에서 AR 최대. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711.5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담