twisterchain 가이드 트러프의 선택 표 및 설계 데이터

차세대 twisterchain 가이드 트러프

기계에서 움직이는 케이블을 안내하는 Twister 기능의 케이블 캐리어 시스템.
  • 상부 주행의 완전한 가이드로 높은 역학에 적합
  • 연속적인 상부 주행 가이드 덕분에 트러프에서 더 조용하고 부드러운 가이드 제공
  • 상부 주행은 새로운 플라스틱 트러프에서 안내되고 전체 폭에 걸쳐 지지됩니다.
  • 사전 장착된 배송 가능
  • 손쉬운 조정, 정렬 및 취급
  • 설치 시간 6시간에서 2시간으로 단축
A와 B 표시가 있는 곡선 배치의 igus 케이블 캐리어 두 개.
곡선 가이드와 두 개의 끝단 브래킷이 있는 igus Twister 부품, 흰색 배경.
Hf, X1, X2, B 치수를 표시한 Twister 체인 도식입니다.
곡선형 원형 가이드의 케이블 체인용 Twister 가이드.

설치 치수

가이드 트러프의 X1 내부 기계 제한 및 X2 외부 기계 제한
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]Bi에 따라 [mm]
TC3248087.5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587.5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

설치 높이

R [mm]100125150175200250300400
시리즈 HF 설치 높이 [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
Twister 도면으로 Wges., W1, W2 각도와 굽힘 반지름 치수를 표시한다.
Wges. = 시스템 회전각 [°]W1하부 주행 각도 [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

회전 각도

AR시리즈R [mm]100125150175200250300400
[mm][b]W2 회전 각[°][/b]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°

9XXX.31 일체형 트러프 (하단 지지대, 높이 조정 및 장착 브래킷 포함)

9XXX.32 상부 및 하부 주행 트러프 (하단 지지대 및 높이 조정 장치 제외)

9XXX.30 하부 주행 트러프 (마운팅 브래킷 포함)

Twister 코드 키로, 예시 표기와 케이블 정보를 보여준다.

전체 트러프

하부 주행 전용 트러프

상부 및 하부 주행 트러프 - 베이스 서포트 제외

제품 번호 시리즈외부 직경 AR [mm]회전 각도 from-to α [°]품번 일체형 트러프품번 상/하부 주행 트러프품번 하부 주행 트러프
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90.600/Bi.R9XXX.32.90.600/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /40086500 - 90°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담