5분 분량의 이 동영상에서는 트위스터체인® (신규)을 올바르게 설치하는 방법을 보여드립니다.
완성된 순서를 확인하세요. 지침에 따라 개별 부품을 함께 조입니다...
... 그런 다음 상부 및 하부 런으로 완전한 가이드 트로프를 조립합니다.
A = 거리B = T-프로파일의 반경T-프로파일은 3개의 지점에서 회전 중심까지 동일한 거리를 가져야 합니다.
트로프를 피벗 포인트에 정렬한 다음 제자리에 나사로 고정합니다.
정의된 각도와 구멍 그리드를 사용하여 정렬하여 높이 조절이 용이합니다.
트위스터체인® 트로프에 설치 -e-chain® 트로프에 고정된 끝부분에 나사로 고정합니다.
e-체인® 을 고객 무빙암에 나사로 부착(고객 측의 무빙암)
e-chainsystems® 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간