직동 리트렉션 시스템 - RSEL 및 RSSL

탄성체 밴드(RSEL) 또는 장력 스프링(RSSL) 기준 최대 350mm 회수 길이

igus 테스트 실험실의 triflex R 케이블 체인이 달린 산업용 로봇.

Product information on the RSEL & RSSL

triflex R RSEL 및 RSSL 관절 암, 장착 플랜지 2개 포함.
  • RSE 리니어에비해 비용 최적화된 리트랙션 시스템
  • 표준 크기와 매우 컴팩트한 디자인 덕분에 RSEL 및 RSSL 리트랙션 시스템은 모든 일반 로봇 유형의 3번째 축에 직접 장착할 수 있습니다.
  • 손쉬운 리트로핏
  • 매달린 전자 체인 방지
    e-체인® 이 동작에 영향을 미치거나 방해하지 않음
  • 매우 동적인 애플리케이션에도 사용 가능
  • 최대 656mm의 짧은 타입
  • 중대형 페이로드의 로봇용
  • 선형 설계 덕분에 e-체인의 고정된 끝단® 을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

RSEL & RSSL 치수

RSEL과 RSSL의 치수도로, 측면도·정면도·평면도와 치수를 표시합니다.
  • 선택한 체인 사이즈 인덱스에 따라 치수 A, B 및 C가 변경됩니다.
  • 두 시스템 모두 60, 65, 70, 85, 100 사이즈로 제공됩니다.

TR.RSEL과 TR.RSSL의 차이점

검은 브래킷과 슬라이더가 있는 TR.RSEL.70 X선용 리니어 축.

TR.RSEL 리트렉션 시스템의 X-레이 뷰

TR.RSSL.100 x ray black의 슬라이더가 레일 위에 있고 두 개의 고정 링이 있습니다.

TR.RSEL 리트렉션 시스템의 X-레이 뷰

이구스의 추가 후퇴 시스템®

igus 시험실의 테스트 장비에 설치된 triflex R 에너지체인.

TR.RSE 직동 리트렉션 시스템

igus 연구실의 로봇 팔에 장착된 Triflex R RS 시스템.

triflex® R - RS 리트랙션 시스템

KUKA 산업용 로봇에 케이블을 안내하는 triflex-R 에너지체인이 장착된 로봇 팔.

TR.RSP 공압 시스템

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담