트라이플렉스® RSE - 선형 후퇴 시스템

체인 변형에 적합합니다: TRC, TRE, TRCF

용접, 리벳팅, 스크루드라이빙 로봇에 이상적입니다.

로봇 팔의 triflex R 케이블 가이드.

로봇의 굴곡이나 루프 없는 직선 이동.

  • 40~100(TR.RSE.40~TR.RSE.100)의 triflex® 사이즈에 사용할 수 있습니다.
  • 휨이 없으므로 케이블 길이가 짧아짐
  • 공간 절약형 디자인
  • LLK 및 공급 호스에 대해서도 더 적은 편향 지점, 더 높은 공정 신뢰성 제공

RSE 리트랙션 시스템은 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다:

  1. 드라이린® 캐리지가 있는 리니어 가이드
  2. 후퇴를 위한 탄성 벨트 또는 장력 스프링
  3. 다양한 로봇 유형에 가변적으로 연결할 수 있는 마운팅 플레이트
  4. 해당 e-체인® 사이즈의 스트레인 릴리프가 없는 연결 요소
  5. 해당 e-체인® 사이즈의 글라이딩 피드스루

triflex R 케이블 캐리어에 화살표와 숫자로 이동 방향과 장착 위치를 표시했습니다.

리니어 RSE에 적합한 e-체인® 변형 제품

triflex R TRC 및 TRCF 케이블 캐리어의 곡선형과 직선형.

폐쇄형 변형 TRC 또는 TRCF

세로축과 가로축에 설치된 triflex R 케이블 체인.

개방형 변형 TRE

RSE의 총 체인 길이 계산

보호 호스가 있는 로봇 관절과 1~3번 표시 위치.
트라이플렉스의 사이즈 인덱스® R 체인반경(밀리미터)치수 2밀리미터
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85(반경 240mm)240750
100145750
125182750

올바른 액세서리로 애플리케이션을 완성하세요

클립-온 메커니즘을 사용한 보호장치

볼트형 보호장치

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담