스냅 잠금이 있는 밀폐형 설계 볼 및 소켓 조인트로 인한 높은 인장력 흡수 다축 동작 - 세로 축에서 체인 링크당 약 ±10°의 비틀림 견고한 대형 호스 및/또는 많은 케이블의 간편한 개방 간편한 추가 및 제거 - 하나의 사출 성형 구성품 내마모성 및 내분진성 내부 분리를 위한 3챔버 시스템 작은 곡률 반경, 작은 피치 간편한 통합 및 기계/로봇의 스마트 액세서리
TRCF 시리즈를 사용할 때:
다축 운동을 지원하는 안전한 에너지 공급이 필요한 경우
높은 비틀림 내성이 필요한 경우
시스템의 간편한 길이 조절이 필요한 경우
작은 곡률 반경이 필요한 경우
높은 굴곡 강도 흡수력이 필요한 경우
스내깅을 피하기 위해 부드럽고 견고한 외부 윤곽이 필요한 경우
TRCF 시리즈를 사용하지 않을 때:
고하중 포함 원형 동작 시 twisterchain® 시스템 권장
충진이 간편한 변형 옵션이 필요한 경우 triflex® R TRE를 사용하는 것이 더 좋음
보다 비용 효율적이고 더 간단한 다축 솔루션이 필요할 경우 triflex® R TRL이 있음