견인력을 공압적으로 조절하고 로봇의 루프 형성 방지

트라이플렉스® RSP 시스템으로 가능

RSP | 가장 강력한 견인 시스템

RSP 비교
  • 더 큰 e-체인® 최대 ø 125mm까지 안전하게 안내할 수 있습니다.
  • 압력 제어 밸브를 통한 가변 후퇴력 조절 가능
  • 무거운 충전재가 있는 경우에도 전체 경로에서 거의 일정한 힘 곡선 유지
  • 결함 발생 시 큰 손상을 방지하기 위해 엔드 위치를 모니터링할 수 있습니다.
  • RS 시스템보다 더 큰 후퇴력
  • 어댑터 브래킷으로 다양한 로봇 유형 및 제조업체를 위한 장착 옵션 제공
  • 일반적인 적용 분야: 산업용 로봇의 3-6축
  • 통합 압축 공기 저장소로 인한 낮은 에너지 소비량

RSP 견인 시스템 작동 중

  • 특히 크고 무거운 호스 패키지에 적합합니다.
  • 오버헤드 작업도 문제 없음
  • 항상 일정한 후퇴력
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing 1
triflex_R_RSP_drawing 1

1 = 움직이는 끝

2 = 고정된 끝

RSP 리트랙션 시스템

제품 번호최대 리트랙션 길이(mm)치수 A (mm)치수 B <br />[mm]치수 C <br />[mm]치수 D <br />[mm]치수 E <br />[mm]
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

숫자가 포함된 RSP 도면
숫자가 포함된 RSP 도면

총 체인 길이 계산 | RS e-체인®

ø 색인 R [mm] 시스템의 체인 길이 이내 [mm]체인 링크 수총 체인 길이[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101,48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451,65648LLL + 1656
125.182194044LLL + 1962

RSP 시스템 조립

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담