chainfix 스트레인 릴리프: 클램프

chainfix 클램프
  • 스틸 클램프: 검은색으로 도장된 스틸 클램프 및 나사산 핀
  • 스테인리스 스틸 클램프: 클램프 및 나사산 핀: 밝음(AISI 304 재질)
  • 압력 요소: 프레스, 더블 및 하 새들(igumid® G 재질)
  • C-프로파일: 스틸(아연도금 스틸) 또는 스테인리스 스틸(AISI 304 재질) 사용 가능
기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

일반 베이스가 있는 표준 클램프

CFX 클램프, 스틸
온라인 샵으로 바로가기
CFX 클램프, 스테인리스 스틸
온라인 샵으로 바로가기

향상된 고정력을 위한 넓은 베이스 클램프

CFXL 클램프, 스틸
온라인 샵으로 바로가기
CFXL 클램프, 스테인리스 스틸
온라인 샵으로 바로가기

멀티 클램프

다중 클램프
온라인 샵으로 바로가기

C-프로파일

표준 C-프로파일
온라인 샵으로 바로가기
고하중 C-프로파일
온라인 샵으로 바로가기

chainfix 클램프 - 더 빠르고 안전하게

  • 최적화된 하우징 높이로 기존 클램프에 비해 설치 높이 최대 15mm 감소
  • 기존 클램프 대비 최대 3.5배 높은 하중 흡수력
  • 부품 번호를 쉽게 읽을 수 있고 측면에 올바른 설치 방향이 표시되어 있습니다.
  • 공간 및 시간 절약형 설치
  • C-프로파일에 쉽게 설치할 수 있도록 개선된 베이스
  • 육각 렌치로 조여지는 나사산 핀 덕분에 설치가 간편합니다.
  • 개선된 압력 요소로 동적 애플리케이션을 위한 내구성 향상
  • 압력 요소에 통합된 리브, 스트레인 릴리프에서 케이블이 풀리지 않음

유의 사항:

  • 케이블은 에너지 체인의 양쪽 끝에 부착하는 것이 가장 이상적입니다. 케이블은 항상 에너지 체인의 이동단에 부착되어야 합니다!
  • 시리즈 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 시리즈용 마운팅 브래킷의 C 프로파일에 체인 고정 클램프를 사용하는 경우 짧은 하부 새들을 사용해야 합니다. 짧은 하부 새들이 필요한 경우 품번에 K를 추가하십시오. 예: CFX12.1K
Model_chainflex

설치 높이

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담