C-프로파일 헤비 듀티

  • 모든 igus® CFXL 클램프용
  • 향상된 고정력 - 거친 어플리케이션에도 적합
  • 표준 소재 아연 도금 강철
  • 스테인리스 스틸 버전으로도 제공
  • C-프로파일의 길이 공차 ±5mm 가능!
C형 프로파일에 반쪽 단면과 구멍이 있는 모습.
치수와 장공이 있는 C형 프로파일의 기술 도면.
치수와 장공이 있는 C형 프로파일의 기술 도면.
주문 번호 재질
CF.92.52.XX 아연도금 스틸
CF.92.52.XX.E 스테인리스 스틸

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담