PTFE 무궤도 케이블의 대체품: e-skin 플랫 포함 꼬인 구조 CFCLEAN

모듈형 ►몇 분 안에 케이블 교체 ►비용 효율적 ►지속 가능

클린룸 에너지 공급을 위한 선택 가이드

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템

e-skin® flat 및 CFCLEAN을 통한 추가 개발

  • 프로토타입 재고 있음
  • 최소 주문 수량 없음
  • CFCLEAN 또는 e-skin® flat 포드의 간단한 교체로 애플리케이션 변경에 대한 유연성 제공
  • 유연한 길이와 너비
  • 각 개별 요소의 손쉬운 교체로 자원 절약, 서비스 친화적
리본 케이블

트랙리스 케이블(리본 케이블)의 단점

  • 복잡한 제조 공정으로 인한 긴 프로토타입 제작 단계
  • 높은 프로토타입 비용
  • 완성 후 유연하게 수정할 수 없음
  • 서비스 발생 시 전체 트랙리스 케이블을 교체해야 함
  • 손상 시 자원 낭비로 인한 생태적, 경제적 문제 발생

시스템 설계 비교

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템

연선 요소가 있는 e-skin® flat

  • 연선 요소를 보호하고 마모를 최소화하는 내마모성이 뛰어난 용접 필름
  • 외피가 없기 때문에 무게와 외경 감소
  • 90% optical 커버리지의 구리선으로 제작된 매우 유연한 브레이딩으로 EMC 보호 극대화
  • 매우 동적인 애플리케이션을 위한 특수 TPE 절연
  • 사용 수명 극대화를 위한 특수 연선 구조
e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템

트랙리스 케이블(리본 케이블)

  • 개별 연선을 함께 고정하는 멀티 레이어 재킷:
    • 얇은 PTFE 외부 필름
    • PUR 내부 레이어
    • 얇은 PTFE 외부 포일
  • 분리 불가능한 하나의 폐쇄형 시스템
  • 연선 구조 심선은 서로 분리할 수 없이 연결되어 있습니다.
  • 개별 요소는 교체할 수 없으며 전체 시스템을 변경해야 합니다.
e-skin® 백서 표지

클린룸 에너지 공급 시스템

  • 전반적인 장비 효율성 향상
  • 높은 생산성
  • 클린룸 에너지 공급을 보다 지속 가능하게 사용
  • 등 ...

품질: 입증 및 테스트 완료

UL 인증

추가 정보

클린룸의 에너지 공급 시스템

클린룸 어플리케이션용 에너지체인

인증 및 승인 씰

인증 및 승인 씰

추가 클린룸 제품

클린룸 제품군

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담