iSet autoglide 5 | 이동 거리: 10 - 60m

부품 목록

기능 및 이점

  • 가이드 트로프가 있는 기존 표준 솔루션에 비해 설치 시간 88% 단축
  • 하나의 시스템에서 에너지, 데이터, 공기 및 유체 관리
  • 데이터 전송을 위해 두 개 이상의 다른 시스템을 절약하는 경우가 많습니다.
  • 4m/s 속도
  • 조용한 작동: 2m/s에서 63dB(A)
  • 홀 바닥의 50%를 여유 공간으로 유지, 가이드 트로프 필요 없음

오토글라이드 5에 적합한 제품

버스 케이블
  • 특수한 기후 조건용
  • 최대 7.5xd의 좁은 반경용
  • 장거리 이동 시
  • 피복 재질: PVC, iguPUR, PUR 또는 TPE
온라인 샵으로 바로가기
모터 케이블
  • 난연성, 내유성, 할로겐 프리
  • 최대 5xd의 좁은 반경에 적합
  • 최적의 편조 각도를 가진 전체 차폐
  • 피복 재질: PVC, iguPUR, PUR 또는 TPE
온라인 샵으로 바로가기

자동 글라이드를 사용한 애플리케이션 예시

SRU의 오토글라이드 5

컨베이어 기술에서의 오토글라이드 5

컨베이어 기술의 오토글라이드 5

추가 정보

일체형 에너지체인 세트
개요 바로보기
에너지체인 지식 포털 바로가기
자세히 알아보기!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담