E2/000 e-체인® 브래킷 버전 - 두 부분으로 구성됨

위에서 본 접이식 브래킷이 있는 iglidur 미끄럼 베어링.

전자 체인이 열린 상태에서도 내부가 넓어지고 칸막이가 단단히 고정되며 내부가 분리됩니다®.

시리즈 2400, 2600 및 3400에 사용할 수 있는 힌지 브래킷이 있는 프로그램입니다.

특수 접이식 메커니즘으로 왼쪽이나 오른쪽에서 열 수 있습니다.

시리즈 2400/2500/2450

양쪽 끝에 고정용 구멍이 있는 플라스틱 케이블 캐리어.

시리즈 2600/2700/2650

측면 고정판이 있는 에너지 체인용 아치 가이드.
양쪽 끝에 고정 구멍이 있는 플라스틱 케이블 캐리어.

시리즈 3400/3500/3450

e-chain®, 시리즈 3400/3500/3450 브래킷 버전

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담