대형 호스의 경우 - 더 많은 가변성

호스를 부드럽게 안내할 수 있도록 내부 공간을 대폭 늘렸습니다.

  • 외경이 최대 80mm인 호스에 적합합니다. 80mm.
  • 내부 또는 외부 반경으로 열 수 있으며 회전식으로 열 수 있습니다.
  • 모듈식 내부 분리를 통해 내부를 최적으로 분할할 수 있습니다.
  • 케이블 친화적인 익스텐더 크로스바 및 내부 분리 디자인.
  • 익스텐더 크로스바의 높은 고정력.
E2.00 케이블 캐리어의 세로 배치.
세 가지 보기와 치수가 표시된 접이식 브래킷의 기술 도면.
세 가지 보기와 치수가 표시된 접이식 브래킷의 기술 도면.
이동하는 기계 가이드에서 케이블을 보호하는 케이블 캐리어.

시리즈 2600 보우 체인

품번굽힘 반경 R [mm]내부 높이 [hi][mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

시리즈 2650 보우 체인

품번굽힘 반경 R [mm]내부 높이 [hi][mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

시리즈 2700 보우 체인

품번굽힘 반경 R [mm]내부 높이 [hi][mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담