대형 호스의 경우 - 더 많은 가변성

호스를 부드럽게 안내할 수 있도록 내부 공간을 대폭 늘렸습니다.

  • 외경이 최대 80mm인 호스에 적합합니다. 80mm.
  • 내부 또는 외부 반경으로 열 수 있으며 회전식으로 열 수 있습니다.
  • 내부를 최적으로 분할할 수 있는 모듈식 내부 분리 부품 번호 25/41.1 (시리즈 2450에는 해당되지 않음).
  • 케이블 친화적인 익스텐더 크로스바 및 내부 분리 디자인.
  • 익스텐더 크로스바의 높은 고정력.
E2.00 케이블 캐리어의 세로 배치.
두 가지 도면과 치수가 표시된 igus 부품의 기술 도면.
두 가지 도면과 치수가 표시된 igus 부품의 기술 도면.
이동하는 기계 가이드에서 케이블을 보호하는 케이블 캐리어.

e-chain®, 익스텐더 크로스바 포함, 시리즈 2400

주문 번호 보우 체인 굽힘 반경 R [mm]내부 높이 [hi] [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

시리즈 2450 보우 체인

주문 번호 보우 체인 굽힘 반경 R [mm]내부 높이 [hi] [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

시리즈 2500 보우 체인

주문 번호 보우 체인 굽힘 반경 R [mm]내부 높이 [hi] [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담