언어 변경 :
에너지 체인은 모든 현대 기계의 탯줄과도 같습니다. 에너지 체인은 에너지, 데이터, 유체 및 공기의 지속적인 공급을 보장하며 끊임없이 움직입니다. 당사의 임무는 에너지 체인, 케이블, 커넥터, "smart" 구성 요소 및 모든 액세서리 등 모든 구성 요소를 완전한 시스템으로 제공하고 안정적인 기능을 보장하는 것입니다. 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 최적의 에너지 공급 장치를 찾아드립니다.
igus® 에너지 공급의 잠재력을 보여드리기 위해 이메일 주소를 남기거나 스케치, 사진 또는 동영상으로 신청서를 업로드하시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
에너지 체인은 모든 현대 기계의 탯줄과도 같습니다. 에너지 체인은 에너지, 데이터, 유체 및 공기의 지속적인 공급을 보장하며 끊임없이 움직입니다. 당사의 임무는 에너지 체인, 케이블, 커넥터, "smart" 구성 요소 및 모든 액세서리 등 모든 구성 요소를 완전한 시스템으로 제공하고 안정적인 기능을 보장하는 것입니다. 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 최적의 에너지 공급 장치를 찾아드립니다.
igus® 에너지 공급의 잠재력을 보여드리기 위해 이메일 주소를 남기거나 스케치, 사진 또는 동영상으로 신청서를 업로드하시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.

비용 절감 보장 및 기술 개선에 대해 문의하세요. 약속을 이행할 수 없어비용 절감1) 또는 기술적 개선2)을 제공하지 못하는 경우, 요청 시 대체 솔루션을 추천해 드립니다.
어떤 경우든 문의해 주신 것에 대해 감사의 인사를 보내드리겠습니다.
우리는 애플리케이션에 필요한 것과 고객이 원하는 것을 알고 있습니다. 로지텍은 제품과 사양에 대해 잘 알고 있습니다.
그리고 이를 활용하여 기술 향상과 비용을 절감할 수 있는 방법을 보여 드리겠습니다.

기술 향상
10년 이상. 36개월 보증
이구스(® )의 에너지 체인은 다양한 조건에서 많은 적용사례를 통해 안정성과 내구성이 입증된 제품입니다. 매년 약 100억 개의 e-체인® 사이클이 igus® 의 체인 및 케이블 실험실에서 수행됩니다. 따라서 에너지 체인의 수명을 정확히 예측할 수 있습니다.

기술 향상
설치 공간 80% 이상 감소
에너지 체인은 에너지, 데이터, 공기 및 액체를 하나의 시스템에서 라우팅해야 할 때 가장 모듈화되고 가장 컴팩트한 형태의 에너지 공급 장치입니다. 200,000개 이상의 e-체인® 부품을 통해 고객의 설치 공간에 적합한 에너지 공급 장치를 제공합니다.

기술 향상
최대 48%까지 무게 감소
플라스틱이 금속보다 가볍다는 것은 새로운 사실이 아닙니다. 당사의 새로운 에너지 체인은 이제 이전 제품보다 훨씬 더 가볍습니다. 더 가벼워진 에너지 체인은 더 많은 하중과 더 빠른 속도를 의미합니다.

기술 개선
소음 배출량 25% 감소
기계 및 시스템에서 발생하는 소음 배출은 기계류 지침 2006/42/EC 이후 중요한 이슈가 되었습니다. 모든 구성 요소, 특히 움직이는 구성 요소는 기계의 소음 수준을 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 당사의 e-체인(® )은 특히 저소음 및 저진동입니다. 예를 들어 1m/s에서 32dB(A)로, 밤에 조용한 주택가나 속삭이는 소리보다 더 조용합니다.

비용 절감
조립 시간 최대 88% 단축
조립 시간은 비용 절감에 초점을 맞출 때 핵심적인 요소입니다. 당사의 개방형 에너지 체인은 모두 나사를 조일 필요 없이 손이나 드라이버로 쉽게 열 수 있습니다. 바로 설치할 수 있는 레디체인® 시스템도 조립 시간을 크게 단축하고 제조 비용을 절감합니다.

비용 절감
유지보수 주기 연장 및 40,000유로 절감**
igus® 의 지능형 에너지 공급은 기계 고장 또는 다운타임 비용을 수천 유로 절감하는 데 도움이 됩니다. 어떻게? 기계 상태를 정기적으로 또는 영구적으로 기록함으로써 가능합니다. 이구스의 부품을 사용하면 안전성과 기계 효율성을 높이는 동시에 불필요한 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
igus® 이동거리 480m, 체인 길이 240m의 인도 타타스틸 할디아에 적용하면 약 40,000유로 상당의 교체를 피할 수 있습니다.

비용 절감
최고의 에너지 공급이 가장 비쌀 필요는 없습니다.
구매는 기업에서 가장 중요한 업무 중 하나입니다. 올바른 전문 지식을 갖춘 구매자는 회사 내에서 큰 비용 절감 잠재력을 실현할 수 있습니다. 구매자가 조달해야 하는 부품이 많기 때문에 모든 것을 추적하는 것은 쉽지 않습니다. 구매 부서뿐만 아니라 다른 부서에서도 기술 향상과 비용 절감이 어떻게 이루어질 수 있는지에 대한 사례를 보여 드리겠습니다.
온라인 구성기를 사용하면 몇 단계만 거치면 완벽하고 가장 적합한 에너지 체인을 구성할 수 있습니다. 에너지 체인과 체인플렉스® 케이블의 예상 서비스 수명 계산.

드래그 또는 에너지 체인이 있습니다,
모든 제조업체의 드래그 또는 에너지 체인을 igus® Chainge® 재활용 프로그램에서,
재사용 가능한 과립을 회수할 수 있습니다.
작동 방식

다음에 대해 문의하세요.
이메일 주소를 입력하시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
카테고리에서 "쓸모없는 지식": 움직일 수 있는 칼날이 있어 껍질을 벗기는 대상의 윤곽을 따라 쉽게 움직일 수 있습니다. 스페이서는 껍질의 두께를 제한하기 위해 칼날 반대편에 배치됩니다. 그래서 이코노미 필러라는 이름이 붙었습니다.
간편한 절약... 이구스와 함께하세요.®

문의해 주셔서 감사합니다: igus® 이코노미 필러.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간